レンズ、IDS、IDS-5M12-S2524F、25 mm、1/2“ - レンズ - アクセサリ - 製品

レンズ、IDS、IDS-5M12-S2524F、25 mm、1/2“

レンズ、IDS、IDS-5M12-S2524F、25 mm、1/2“
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント、固定フォーカス/絞り、5メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 25.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.4
  • 最小画素サイズ: 0.00 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 14.7° x 11.1° x 18.3°
  • 背面焦点距離: 6.10 mm
  • 光深度: 16.0 mm
  • 解像度クラス: 5.00 MP
  • レンズマウント: S-マウントレンズ
  • IR補正
  • IRカットフィルター
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-5M12-S2524F、25 mm、1/2“: AE00369
Bildwinkel vertikal 11.1° x 14.7°
焦点距離 25.0 mm
光学クラス 1/2"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!