レンズ、IDS、IDS-5M125-S1220F、12 mm、1/2,5“

レンズ、IDS、IDS-5M125-S1220F、12 mm、1/2,5“

レンズ、IDS、IDS-5M125-S1220F、12 mm、1/2,5“
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント、固定フォーカス/絞り、5メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 12.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2.5"
  • アパーチャ範囲 (F): 2
  • 最小画素サイズ: 0.00 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 28.0° x 21.0° x 35.0°
  • 背面焦点距離: 6.23 mm
  • 光深度: 12.3 mm
  • 解像度クラス: 5.00 MP
  • レンズマウント: S-マウントレンズ
  • IR補正
  • IRカットフィルター
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-5M125-S1220F、12 mm、1/2,5“: AE00373
Bildwinkel vertikal 21.0° x 28.0°
焦点距離 12.0 mm
光学クラス 1/2.5"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!