- ズーム: 0.3X - 1.0X
- 最大イメージサークル: 2/3"
- アパーチャ範囲 (F): 4.5-22
- 最小画素サイズ: 3.45 µm
- 動作距離: 87 mm
- 視野角 0.3X (水平のx垂直のx対角線の): 11.8° x 8.74° x 14.88°
- 視野角 1.0X (水平のx垂直のx対角線の): 2.78° x 2.24° x 3.57°
- 背面焦点距離 0.3X: 20.99 mm
- 背面焦点距離 1.0X: 37.78 mm
- 光深度: 4.0 mm
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 2.2° x 2.8° |
| 焦点距離 | 45.0 mm |
| 光学クラス | 2/3" |
| 解像度 | 5.00 MP |