- 焦点距離: 50.0 mm
- 最大イメージサークル: 2/3"
- アパーチャ範囲 (F): 2.5-22
- 最小画素サイズ: 3.45 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.60 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 9.1° x 7.7° x 12.5°
- 背面焦点距離: 13.19 mm
- 光深度: 4.0 mm
- 解像度クラス: 5.00 MP
- レンズマウント: C-マウントレンズ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7.7° x 9.1° |
| 焦点距離 | 50.0 mm |
| 光学クラス | 2/3" |
| 解像度 | 5.00 MP |