- 焦点距離: 8.0 mm
- 最大イメージサークル: 1/1.8"
- アパーチャ範囲 (F): 2.8-16
- 最小画素サイズ: 2.20 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 48.2° x 36.7° x 58.2°
- 背面焦点距離: 12.37 mm
- 光深度: 4.0 mm
- 解像度クラス: 8.40 MP
- レンズマウント: C-マウントレンズ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 36.7° x 48.2° |
| 焦点距離 | 8.0 mm |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 8.40 MP |