レンズ、IDS、IDS-8M118-C3524、35 mm、1/1.8"

レンズ、IDS、IDS-8M118-C3524、35 mm、1/1.8"

レンズ、IDS、IDS-8M118-C3524、35 mm、1/1.8"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、8.40 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 35.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.4-16
  • 最小画素サイズ: 2.20 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.15 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 11.7° x 8.7° x 14.5°
  • 背面焦点距離: 13.39 mm
  • 光深度: 4.0 mm
  • 解像度クラス: 8.40 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-8M118-C3524、35 mm、1/1.8": AE00336
Bildwinkel vertikal 8.7° x 11.7°
焦点距離 35.0 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.40 MP
データシート
CAD データ
 
 
It's so easy!