レンズ、IDS、Ma-12M120-C2528、25 mm、1.2"

レンズ、IDS、Ma-12M120-C2528、25 mm、1.2"

レンズ、IDS、Ma-12M120-C2528、25 mm、1.2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C-マウントレンズ、12.00 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • マクロレンズ
  • 焦点距離: 25.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1.2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-16
  • 最小画素サイズ: 3.45 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.05 m
  • 最大対象距離: 0.24 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 36.9° x 21.3° x 42.2°
  • 背面焦点距離: 15.28 mm
  • 光深度: 4.0 mm
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、IDS、Ma-12M120-C2528、25 mm、1.2": 1012312
Bildwinkel vertikal 21.3° x 36.9°
焦点距離 25.0 mm
光学クラス 1.2"
解像度 12.00 MP
 
 
It's so easy!