- マクロレンズ
- 焦点距離: 75.0 mm
- 最大イメージサークル: 1.2"
- アパーチャ範囲 (F): 3.8-16
- 最小画素サイズ: 3.45 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.25 m
- 最大対象距離: 0.41 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 12.7° x 7.2° x 14.7°
- 背面焦点距離: 14.60 mm
- 光深度: 5.5 mm
- IR補正: いいえ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7.2° x 12.7° |
| 焦点距離 | 75.0 mm |
| 光学クラス | 1.2" |
| 解像度 | 12.00 MP |