レンズ、Kowa、LM18VM35、18 mm、2"

レンズ、Kowa、LM18VM35、18 mm、2"

レンズ、Kowa、LM18VM35、18 mm、2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
TFL マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、50メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 18.0 mm
  • 最大イメージサークル: 2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-16
  • 最小画素サイズ: 3.13 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 70.5° x 56.1° x 81.8°
  • 拡張された波長範囲 (ブロードバンド伝送)
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、Kowa、LM18VM35、18 mm、2": 1009397
Bildwinkel vertikal 56.1° x 70.5°
焦点距離 18.0 mm
光学クラス 2"
解像度 50.00 MP
 
 
It's so easy!