- 焦点距離: 35.0 mm
- 最大イメージサークル: 1.1"
- アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
- 最小画素サイズ: 2.50 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.20 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 22.1° x 16.7° x 27.5°
- 背面焦点距離: 15.50 mm
- 光深度: 5.6 mm
- 解像度クラス: 24.00 MP
- レンズマウント: C-マウントレンズ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 16.7° x 22.1° |
| 焦点距離 | 35.0 mm |
| 光学クラス | 1.1" |
| 解像度 | 24.00 MP |