- 焦点距離: 35.0 mm
- 最大イメージサークル: 2"
- アパーチャ範囲 (F): 2.8-16
- 最小画素サイズ: 3.13 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 40.2° x 30.7° x 49.1°
- 拡張された波長範囲 (ブロードバンド伝送)
- IR補正: いいえ
- IRカットフィルター: いいえ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 30.7° x 40.2° |
| 焦点距離 | 35.0 mm |
| 光学クラス | 2" |
| 解像度 | 50.00 MP |