レンズ、Kowa、LM3NCM-WP、3.5 mm、1/1.8"

レンズ、Kowa、LM3NCM-WP、3.5 mm、1/1.8"

レンズ、Kowa、LM3NCM-WP、3.5 mm、1/1.8"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス、IP65/67、2メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 3.5 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.4, 4, 5.6, 8
  • 最小画素サイズ: 4.50 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 89.0° x 73.8° x 101.7°
  • 背面焦点距離: 10.00 mm
  • 光深度: 8.5 mm
  • 解像度クラス: 2.30 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、Kowa、LM3NCM-WP、3.5 mm、1/1.8": AE00308
Bildwinkel vertikal 73.8° x 89.0°
焦点距離 3.5 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 2.30 MP
 
 
It's so easy!