レンズ、Kowa、LM50XC、50 mm、4/3"

レンズ、Kowa、LM50XC、50 mm、4/3"

レンズ、Kowa、LM50XC、50 mm、4/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C-マウントレンズ、12.00 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 50.0 mm
  • 最大イメージサークル: 4/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
  • 最小画素サイズ: 3.45 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 20.6° x 15.7° x 25.4°
  • 背面焦点距離: 21.60 mm
  • 光深度: 4.0 mm
品目番号
  • レンズ、Kowa、LM50XC、50 mm、4/3": AE00080
Bildwinkel vertikal 15.7° x 20.6°
焦点距離 50.0 mm
光学クラス 4/3"
解像度 12.00 MP
 
 
It's so easy!