- 焦点距離: 75.0 mm
- 最大イメージサークル: 1.1"
- アパーチャ範囲 (F): 2.5-16
- 最小画素サイズ: 2.50 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.15 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 8.0° x 10.7° x 13.3°
- 背面焦点距離: 20.80 mm
- 光深度: 4.0 mm
- IR補正: いいえ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10.7° x 8.0° |
| 焦点距離 | 75.0 mm |
| 光学クラス | 1.1" |
| 解像度 | 24.00 MP |