レンズ、Kowa、LM8JCM-WP、8 mm、2/3"

レンズ、Kowa、LM8JCM-WP、8 mm、2/3"

レンズ、Kowa、LM8JCM-WP、8 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス、IP65/67、3メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 8 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4、4、8、16
  • 最小画素サイズ ⟨µm⟩: 4.5
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 56.5° x 43.9°、対角線の: 67°
  • 背面焦点距離: 9.74 mm
  • 光深度: 8.5 mm
品目番号
  • レンズ、Kowa、LM8JCM-WP、8 mm、2/3": AE00289
Bildwinkel vertikal 43.9° x 56.5°
焦点距離 8.0 mm
光学クラス 2/3"
解像度 3.15 MP
 
 
It's so easy!