レンズ、Lensation、B10M3218S123C、3.2 mm、1/2.3"

レンズ、Lensation、B10M3218S123C、3.2 mm、1/2.3"

レンズ、Lensation、B10M3218S123C、3.2 mm、1/2.3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S-マウントレンズ、10.55 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 3.2 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2.3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 117.0° x 86.0° x 152.0°
  • 背面焦点距離: 5.91 mm
  • 光深度:
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、Lensation、B10M3218S123C、3.2 mm、1/2.3": 1012271
Bildwinkel vertikal 86.0° x 117.0°
焦点距離 3.2 mm
光学クラス 1/2.3"
解像度 10.55 MP
 
 
It's so easy!