レンズ、Lensation、B10M5022S12、5 mm、1/2" - レンズ - アクセサリ - 製品

レンズ、Lensation、B10M5022S12、5 mm、1/2"

レンズ、Lensation、B10M5022S12、5 mm、1/2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、10 メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 5 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.2
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.3 m
  • 視野角 (HxV): 72° x 53°
  • 背面焦点距離: 8.83 mm
  • IR補正
品目番号
  • レンズ、Lensation、B10M5022S12、5 mm、1/2": AE00118
Bildwinkel vertikal 53.0° x 72.0°
焦点距離 5.0 mm
光学クラス 1/2"
解像度 10.55 MP
 
 
It's so easy!