レンズ、Lensation、B10M5425、5.4 mm、1/2.3"

レンズ、Lensation、B10M5425、5.4 mm、1/2.3"

レンズ、Lensation、B10M5425、5.4 mm、1/2.3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、10 メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 5.4 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2.3"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.5
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (HxV): 60° x 46°
  • 背面焦点距離: 6.6 mm
  • IR補正ん
品目番号
  • レンズ、Lensation、B10M5425、5.4 mm、1/2.3": AE00087
Bildwinkel vertikal 46.0° x 60.0°
焦点距離 5.4 mm
光学クラス 1/2.3"
解像度 10.55 MP
 
 
It's so easy!