- 焦点距離: 3.2 mm
- 最大イメージサークル: 1/1.7"
- アパーチャ範囲 (F): 2
- 最小画素サイズ:
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.03 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 131.0° x 99.0° x 160.0°
- 背面焦点距離: 6.00 mm
- 光深度:
- IR補正: いいえ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 99.0° x 131.0° |
| 焦点距離 | 3.2 mm |
| 光学クラス | 1/1.7" |
| 解像度 | 12.00 MP |