レンズ、Lensation、B12M8056S117ND、8 mm、1/1.7"

レンズ、Lensation、B12M8056S117ND、8 mm、1/1.7"

レンズ、Lensation、B12M8056S117ND、8 mm、1/1.7"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント、固定フォーカス/絞り、12.00 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 8.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.7"
  • アパーチャ範囲 (F): 5.6
  • 最小画素サイズ: 1.90 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.05 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 49.3° x 38.1° x 60.0°
  • 背面焦点距離: 7.80 mm
  • 光深度: 15.4 mm
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、Lensation、B12M8056S117ND、8 mm、1/1.7": 1010749
Bildwinkel vertikal 38.1° x 49.3°
焦点距離 8.0 mm
光学クラス 1/1.7"
解像度 12.00 MP
 
 
It's so easy!