レンズ、Lensation、B5M12056C、12 mm、1/1.8" - レンズ - アクセサリ - 製品

レンズ、Lensation、B5M12056C、12 mm、1/1.8"

レンズ、Lensation、B5M12056C、12 mm、1/1.8"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S-マウントレンズ, 5.00 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 12.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 5.6
  • 最小画素サイズ: 0.00 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 34.4° x 23.2°
  • 背面焦点距離: 8.57 mm
  • 光深度: 7.6 mm
品目番号
  • レンズ、Lensation、B5M12056C、12 mm、1/1.8": AE00184
Bildwinkel vertikal 23.2° x 34.4°
焦点距離 12.0 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!