レンズ、Lensation、B5M2524、2.5 mm、1/2.5"

レンズ、Lensation、B5M2524、2.5 mm、1/2.5"

レンズ、Lensation、B5M2524、2.5 mm、1/2.5"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、5 メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 2.5 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2.5"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.4
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 132° x 98.9°
  • 背面焦点距離: 4.7 mm
品目番号
  • レンズ、Lensation、B5M2524、2.5 mm、1/2.5": AE00106
Bildwinkel vertikal 98.8° x 132.0°
焦点距離 2.5 mm
光学クラス 1/2.5"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!