- 焦点距離: 3.0 mm
- 最大イメージサークル: 1/1.8"
- アパーチャ範囲 (F): 2.8
- 最小画素サイズ: 2.80 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 143.0° x 106.0° x 180.0°
- 背面焦点距離: 7.09 mm
- 光深度: 12.0 mm
- IR補正: いいえ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 106.0° x 143.0° |
| 焦点距離 | 3.0 mm |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 5.00 MP |