レンズ、Lensation、B8M19724S128C、1.97 mm、1/2,8"

レンズ、Lensation、B8M19724S128C、1.97 mm、1/2,8"

レンズ、Lensation、B8M19724S128C、1.97 mm、1/2,8"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S-マウントレンズ、8.40 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 2.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.4
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 107.0° x 72.5° x 119.0°
  • 背面焦点距離: 3.30 mm
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、Lensation、B8M19724S128C、1.97 mm、1/2,8": 1012272
Bildwinkel vertikal 72.5° x 107.0°
焦点距離 2.0 mm
光学クラス 1/2.8"
解像度 8.40 MP
 
 
It's so easy!