レンズ、Lensation, B8M2026S132C、8 mm、1/3.2"

レンズ、Lensation, B8M2026S132C、8 mm、1/3.2"

レンズ、Lensation, B8M2026S132C、8 mm、1/3.2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S-マウントレンズ、8.40 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 2.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/3.2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.65
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.01 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 133.4° x 9.6° x 169.0°
  • 背面焦点距離: 3.57 mm
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、Lensation, B8M2026S132C、8 mm、1/3.2": 1009735
Bildwinkel vertikal 9.6° x 133.4°
焦点距離 2.0 mm
光学クラス 1/3.2"
解像度 8.40 MP
 
 
It's so easy!