レンズ、Lensation、BF5M19622C、1.96 mm、1/2,5"

レンズ、Lensation、BF5M19622C、1.96 mm、1/2,5"

レンズ、Lensation、BF5M19622C、1.96 mm、1/2,5"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S-マウントレンズ、5.00 MP
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 2.0 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2.5"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.2
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 180.0° x 130.5° x 180.0°
  • 背面焦点距離: 2.77 mm
  • 光深度: 6.2 mm
  • IR補正: いいえ
品目番号
  • レンズ、Lensation、BF5M19622C、1.96 mm、1/2,5": 1010787
Bildwinkel vertikal 130.5° x 180.0°
焦点距離 2.0 mm
光学クラス 1/2.5"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!