- 焦点距離: 1.5 mm
- 最大イメージサークル: 1/2.5"
- アパーチャ範囲 (F): 2.4
- 最小画素サイズ:
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.06 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 183.0° x 162.5° x 183.0°
- 背面焦点距離: 2.94 mm
- 光深度: 10.7 mm
- IR補正: いいえ
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 162.5° x 183.0° |
| 焦点距離 | 1.5 mm |
| 光学クラス | 1/2.5" |
| 解像度 | 1.30 MP |