レンズ、Lensation、BM10028S12、10 mm、1/2" - レンズ - アクセサリ - 製品

レンズ、Lensation、BM10028S12、10 mm、1/2"

レンズ、Lensation、BM10028S12、10 mm、1/2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、1,2 メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 10 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.4 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 36° x 27°
  • 背面焦点距離: 8 mm
  • IR補正なし
品目番号
  • レンズ、Lensation、BM10028S12、10 mm、1/2": AE.0059.2.20100.00
Bildwinkel vertikal 27.0° x 36.0°
焦点距離 10.0 mm
光学クラス 1/2"
解像度 1.20 MP
 
 
It's so easy!