レンズ、Lensation、BM2820、2.8 mm、1/3"

レンズ、Lensation、BM2820、2.8 mm、1/3"

レンズ、Lensation、BM2820、2.8 mm、1/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、1 メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 2.8 mm
  • 最大イメージサークル: 1/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.0
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 98° x 73°
  • 背面焦点距離: 5.29 mm
  • IR補正
品目番号
  • レンズ、Lensation、BM2820、2.8 mm、1/3": AE.0059.2.13600.00
Bildwinkel vertikal 73.0° x 98.0°
焦点距離 2.8 mm
光学クラス 1/3"
解像度 1.00 MP
 
 
It's so easy!