レンズ、Lensation、BM4018S118C、4 mm、1/1.8"

レンズ、Lensation、BM4018S118C、4 mm、1/1.8"

レンズ、Lensation、BM4018S118C、4 mm、1/1.8"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、IRカットフィルター、 3 メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 4 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8""
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 101° x 76°
  • 背面焦点距離: 8 mm
  • IRカットフィルター
品目番号
  • レンズ、Lensation、BM4018S118C、4 mm、1/1.8": AE00142
Bildwinkel vertikal 76.0° x 101.0°
焦点距離 4.0 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 3.15 MP
 
 
It's so easy!