レンズ、Lensation、BM8018、8 mm、1/3"

レンズ、Lensation、BM8018、8 mm、1/3"

レンズ、Lensation、BM8018、8 mm、1/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、1 メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 8 mm
  • 最大イメージサークル: 1/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 35.5° x 26°
  • 背面焦点距離: 5.4 mm
  • IR補正
品目番号
  • レンズ、Lensation、BM8018、8 mm、1/3": AE.0059.2.09200.00
Bildwinkel vertikal 26.0° x 35.5°
焦点距離 8.0 mm
光学クラス 1/3"
解像度 1.00 MP
 
 
It's so easy!