レンズ、Lensation、BT2120、2.1 mm、1/3"

レンズ、Lensation、BT2120、2.1 mm、1/3"

レンズ、Lensation、BT2120、2.1 mm、1/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント (M12x0,5)、固定フォーカス/絞り、高解像度
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 2.1 mm
  • 最大イメージサークル: 1/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.0
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (HxV): 125.5° x 95.6°
  • 背面焦点距離: 4.92 mm
  • IR補正なし
品目番号
  • レンズ、Lensation、BT2120、2.1 mm、1/3": AE.0059.2.20800.00
Bildwinkel vertikal 95.6° x 125.5°
焦点距離 2.1 mm
光学クラス 1/3"
解像度 0.50 MP
 
 
It's so easy!