レンズ、RICOH、FL-BC1218A-VG、12.5 mm、1"

レンズ、RICOH、FL-BC1218A-VG、12.5 mm、1"

レンズ、RICOH、FL-BC1218A-VG、12.5 mm、1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、高解像度
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 12.5 mm
  • 最大イメージサークル: 1"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-Close
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.3 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 55.4° x 42.6°
  • 背面焦点距離: 10.36 mm
  • 光深度: 8.2 mm
品目番号
  • レンズ、RICOH、FL-BC1218A-VG、12.5 mm、1": AE.0050.2.00200.01
Bildwinkel vertikal 42.6° x 55.4°
焦点距離 12.5 mm
光学クラス 1"
解像度 1.00 MP
 
 
It's so easy!