レンズ、RICOH、FL-BC1618-9M、16 mm、1“

レンズ、RICOH、FL-BC1618-9M、16 mm、1“

レンズ、RICOH、FL-BC1618-9M、16 mm、1“
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、9メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 16 mm
  • 最大イメージサークル: 1“
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8 - 16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.08 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 43.8°
  • 背面焦点距離: 14.1 mm
  • 光深度: 5.9 mm
品目番号
  • レンズ、RICOH、FL-BC1618-9M、16 mm、1“: AE00226
Bildwinkel vertikal 33.4° x 43.8°
焦点距離 16.0 mm
光学クラス 1"
解像度 9.00 MP
 
 
It's so easy!