レンズ、RICOH、FL-BC2514D-VG、25 mm、1"

レンズ、RICOH、FL-BC2514D-VG、25 mm、1"

レンズ、RICOH、FL-BC2514D-VG、25 mm、1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、高解像度
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 25 mm
  • 最大イメージサークル: 1"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4-22
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.3 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 28.9° x 21.7°
  • 背面焦点距離: 14.98 mm
  • 光深度: 4.0 mm
品目番号
  • レンズ、RICOH、FL-BC2514D-VG、25 mm、1": AE.0050.2.00400.01
Bildwinkel vertikal 21.7° x 30.0°
焦点距離 25.0 mm
光学クラス 1"
解像度 1.00 MP
 
 
It's so easy!