レンズ、RICOH、FL-CC1614-5M、16 mm、2/3"

レンズ、RICOH、FL-CC1614-5M、16 mm、2/3"

レンズ、RICOH、FL-CC1614-5M、16 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、5メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 16 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4-Close
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 30.8° x 23.4°
  • 背面焦点距離: 11.5 mm
  • 光深度: 7.5 mm
品目番号
  • レンズ、RICOH、FL-CC1614-5M、16 mm、2/3": AE.0050.2.27400.00
Bildwinkel vertikal 23.4° x 30.8°
焦点距離 16.0 mm
光学クラス 2/3"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!