レンズ、RICOH、FL-HC0416X-VG、4.2 mm、1/2"

レンズ、RICOH、FL-HC0416X-VG、4.2 mm、1/2"

レンズ、RICOH、FL-HC0416X-VG、4.2 mm、1/2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、高解像度
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 4.2 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.6-Close
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 86.8° x 64°
  • 背面焦点距離: 10.42 mm
  • 光深度: 7.9 mm
品目番号
  • レンズ、RICOH、FL-HC0416X-VG、4.2 mm、1/2": AE.0050.2.02000.01
Bildwinkel vertikal 64.0° x 86.8°
焦点距離 4.2 mm
光学クラス 1/2"
解像度 1.00 MP
 
 
It's so easy!