レンズ、RICOH、FL-HC1212B-VG、12 mm、1/2"

レンズ、RICOH、FL-HC1212B-VG、12 mm、1/2"

レンズ、RICOH、FL-HC1212B-VG、12 mm、1/2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、高解像度
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 12 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.2-22
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 30.2° x 22.6°
  • 背面焦点距離: 13.87 mm
  • 光深度: 4.0 mm
品目番号
  • レンズ、RICOH、FL-HC1212B-VG、12 mm、1/2": AE.0050.2.01900.01
Bildwinkel vertikal 22.6° x 30.2°
焦点距離 12.0 mm
光学クラス 1/2"
解像度 1.00 MP
 
 
It's so easy!