レンズ、Tamron、25HB、12 mm、2/3"

レンズ、Tamron、25HB、12 mm、2/3"

レンズ、Tamron、25HB、12 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、高解像度
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 12 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.26 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 22.4° x 16.6°
  • 背面焦点距離: 11.03 mm
  • 光深度: 6.8 mm
品目番号
  • レンズ、Tamron、25HB、12 mm、2/3": AE.0051.2.05900.01
Bildwinkel vertikal 30.9° x 40.9°
焦点距離 12.0 mm
光学クラス 2/3"
解像度 1.00 MP
 
 
It's so easy!