- 焦点距離:8 mm
- 最大イメージサークル:1/1.2"
- アパーチャ範囲 (F):2.4 - 16
- 最小画素サイズ (µm):3.45
- 最小被写体距離 (M.O.D.):0.1 m
- 視野角 (水平のx垂直の):70.3° x 54.9° (4:3) / 75.3° x 45.6° (16:9)
- 背面焦点距離:11.4 mm
- 光深度:6.7 mm
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 54.9° x 70.3° |
| 焦点距離 | 8.0 mm |
| 光学クラス | 1/1.2" |
| 解像度 | 5.00 MP |