- 焦点距離:12 mm
- 最大イメージサークル:1/1.2"
- アパーチャ範囲 (F):2.0 - 16
- 最小画素サイズ (µm):3.45
- 最小被写体距離 (M.O.D.):0.1 m
- 視野角 (水平のx垂直の):49.2° x 37.6° (4:3) / 53.2° x 30.6° (16:9)
- 背面焦点距離:13.5 mm
- 光深度:4 mm
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 37.6° x 49.2° |
| 焦点距離 | 12.0 mm |
| 光学クラス | 1/1.2" |
| 解像度 | 5.00 MP |