レンズ、Tamron、M112FM16、16 mm、1/1.2" - レンズ - アクセサリ - 製品

レンズ、Tamron、M112FM16、16 mm、1/1.2"

レンズ、Tamron、M112FM16、16 mm、1/1.2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、5メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離:16 mm
  • 最大イメージサークル:1/1.2"
  • アパーチャ範囲 (F):2.0 - 16
  • 最小画素サイズ (µm):3.45
  • 最小被写体距離 (M.O.D.):0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の):37.4° x 28.4° (4:3) / 40.5° x 22.3° (16:9)
  • 背面焦点距離:13.5 mm
  • 光深度:4 mm
品目番号
  • レンズ、Tamron、M112FM16、16 mm、1/1.2": AE00198
Bildwinkel vertikal 28.4° x 37.4°
焦点距離 16.0 mm
光学クラス 1/1.2"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!