- 焦点距離:35 mm
- 最大イメージサークル:1/1.2"
- アパーチャ範囲 ⟨F⟩:2.1 - 16
- 最小画素サイズ ⟨µm⟩:3.45
- 最小被写体距離 ⟨M.O.D.⟩:0.2 m
- 視野角 (水平のx垂直の):17.3° x 13.1° ⟨4:3⟩ / 18.8° x 10.7° ⟨16:9⟩
- 背面焦点距離:13.5 mm
- 光深度:4 mm
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 13.1° x 17.3° |
| 焦点距離 | 35.0 mm |
| 光学クラス | 1/1.2" |
| 解像度 | 5.00 MP |