レンズ、Tamron、M118FM06、6 mm、1/1.8"

レンズ、Tamron、M118FM06、6 mm、1/1.8"

レンズ、Tamron、M118FM06、6 mm、1/1.8"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、2メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 6 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4-16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 66.1° x 50.8°
  • 背面焦点距離: 11.98 mm
  • 光深度: 5.6 mm
品目番号
  • レンズ、Tamron、M118FM06、6 mm、1/1.8": AE00119
Bildwinkel vertikal 50.8° x 66.1°
焦点距離 6.0 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 2.30 MP
 
 
It's so easy!