レンズ、Tamron、M118FM50、50 mm、1/1.8"

レンズ、Tamron、M118FM50、50 mm、1/1.8"

レンズ、Tamron、M118FM50、50 mm、1/1.8"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、2メガピクセル
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • 焦点距離: 50 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-22
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 8.3° x 6.2°
  • 背面焦点距離: 20.1 mm
  • 光深度: 4.0 mm
品目番号
  • レンズ、Tamron、M118FM50、50 mm、1/1.8": AE.0051.2.10500.00
Bildwinkel vertikal 6.2° x 8.3°
焦点距離 50.0 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 2.30 MP
 
 
It's so easy!