- 焦点距離: 2.3 mm
- 最大イメージサークル: 1/1.8"
- アパーチャ範囲 (F): 2.2
- 最小画素サイズ: 2.50 µm
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
- 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 116.0° x 95.0° x 126.0°
- 背面焦点距離: 8.10 mm
- 光深度: 9.4 mm
- IR補正: はい
| 品目番号 |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 95.0° x 116.0° |
| 焦点距離 | 2.3 mm |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 5.00 MP |