レンズチューブ 51 mm、Ø 41 mm、(IP69K)

レンズチューブ 51 mm、Ø 41 mm、(IP69K)

レンズチューブ 51 mm、Ø 41 mm、(IP69K)
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
外径 35 mm までの小型 C マウントレンズ向きです
要求の価格
在庫あり
 
 
  • 内側のレンズ長さは最大:38 mm (Cマウントねじ除く )
  • 外径 35 mm までの小型 C マウントレンズ向きです
  • チューブ寸法(直径 x 長さ):41 x 51 mm
  • 重量:46 g
  • IDS NXT rome、GigE uEye RE、GigE uEye FA用 IP65/67規格(2026年1月31日まで)
  • IDS NXT oslo、GigE uEye SFA、GigE uEye FA Rev. 1.2用 IP69K 規格(2026年2月1日以降は背面に IP69K ラベル付き)
品目番号
  • レンズチューブ 51 mm、Ø 41 mm、(IP69K): CK.0010.1.12100.00
Bildwinkel vertikal x
焦点距離
光学クラス いいえ
解像度
 
 
It's so easy!