レンズチューブ 65 mm、Ø 70 mm、(IP69K)

レンズチューブ 65 mm、Ø 70 mm、(IP69K)

レンズチューブ 65 mm、Ø 70 mm、(IP69K)
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
外径 62 mm までの小型 C マウントレンズ向きです
要求の価格
在庫あり
 
 

  • 内側のレンズ長さは最大:56 mm (Cマウントねじ除く)
  • 外径 62 mm までの小型 C マウントレンズ向きです
  • チューブ寸法(直径 x 長さ):70 x 65 mm
  • 重量:170 g
  • IDS NXT rome、GigE uEye RE、GigE uEye FA用 IP65/67規格(2026年1月31日まで)
  • IDS NXT oslo、GigE uEye SFA、GigE uEye FA Rev. 1.2用 IP69K 規格(2026年2月1日以降は背面に IP69K ラベル付き)

注意:
このレンズチューブをお使いいただくには、チューブのフランジ BE00034も必要です。

品目番号
  • レンズチューブ 65 mm、Ø 70 mm、(IP69K): BE00028
Bildwinkel vertikal x
焦点距離
光学クラス いいえ
解像度
 
 
It's so easy!