M8 4ピン、開放端、ドラッグチェーン、10 m

M8 4ピン、開放端、ドラッグチェーン、10 m

M8 4ピン、開放端、ドラッグチェーン、10 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
M8 4ピン Binder ジャック、開放端
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • Ensenso B、C、S、Xと互換性あり
  • ケーブル:I/O + 電源ユニットなしの電源装置
  • ケーブルタイプ:5 mm²断面積、ドラッグチェーン
  • コネクター:M8 4ピン Binder ジャック(99 3362 100 04)、開放端
  • ケーブル長:10.0 m
品目番号
  • M8 4ピン、開放端、ドラッグチェーン、10 m: 1011254
使用対象 Ensenso B57, Ensenso C57, Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36
ロック可能 はい
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!