PoE++ インジェクター、60 W

PoE++ インジェクター、60 W

PoE++ インジェクター、60 W
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
IEEE802.3bt 規格に準拠
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • IEEE802.3bt 規格に準拠
  • 入力電圧 = 100 - 240 VAC
  • 出力ポート数 = 1
  • 長さ:163.25 mm
  • 幅: 65 mm
  • 奥行き:36 mm
  • 重量: 500g
品目番号
  • PoE++ インジェクター、60 W: 1010280
 
 
It's so easy!